EAN
4011334375869
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
36,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    quicklink
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    22 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz

Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, als Netzversorgung für Funkaufsätze, Erweiterung der Elektroinstallation ohne Verlegung weitere Steuer-Leitungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Montage auf: Unterputz
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Werkstoff: Metall
Kunststoff

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85020100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.