Rahmen 5fach senkrecht K.5 Alu 13537003
Ähnliche Produkte:
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück 90 Produkte verfügbar -
Steckdose 45 Produkte verfügbar -
Wippe 51 Produkte verfügbar -
USB-und Audioeinsatz 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Zentralstück
- Steckdose
- Wippe
- USB-und Audioeinsatz
- HDMI-Einsatz
- Bewegungsmelder
- Bussystem-Zeitschaltuhr
- Abdeckung für Taster
- Bewegungsmelder Nebenstelle
- Adapter- / Zwischenring
- Bussystem-Tastwippe
- Zubehör
- LED-Signallicht / Drucktaster
- Zentralstück für Dimmer
- Raumtemperaturregler
- Zentralstück für Zeitschaltuhr
- Antennensteckdose
- Haube für Lichtsignal
- Jalousie-Einsatz/-Aufsatz
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück für Lichtsignal
- Zentralstück für Hotelcard-Schalter
- Taste
- Einsatz - Taster
- Dimmer
- Einsatz Steckdose mit FI
- Steuereinsatz
- Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch
- Blindverschluss
- Zentralstück für Blindabdeckung
- Raum-/Uhrenthermostat
- Lautsprecher
- Radio Touch
- Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Steckdose mit USB-Ladegerät
- Zeitschaltuhr
- FI-Schutzschalter (RCCB)
- Wippschalter
- Jalousieschalter/-taster
- Schlüsselschalter
- Dreistufen-Schalter
- Zugschalter
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Datenanschlussdose/-module
- Tragplatte
- Lautsprechereinsatz
-
14721404Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari alu, matt
-
48607009Zentralstück für USB K.x, polarweiß glänzend
-
14921909Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST polarweiß, matt/samt
-
146102Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari weiß, glänzend
-
146109Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend
-
14611909Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt
-
148002Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
148009Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, glänzend
-
14801909Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, matt/samt
-
147202Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari weiß, glänzend
-
147209Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend
-
14631909Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
14721606Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari anthrazit matt/samt
-
14721909Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt
-
14271404Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem alu, matt
-
14271606Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
-
14271909Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
146302Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
146309Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
-
14631404Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt
-
47357003Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
47527103Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 Alu
-
47487104Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei
-
47487103Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu
-
47287104Steckdose SCHUKO 45° mit Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
-
47477104Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh. BS K.5 Edelstahl Rostfrei
-
47477103Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
47517204Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei
-
47517104Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei
-
6765757004Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei
-
6765757003Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
6768757004Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS K.5 Edelstahl Rostfrei
-
6768757003Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
41157003Steckdose SCHUKO K.5 Alu
-
41157004Steckdose SCHUKO K.5 Edelstahl Rostfrei
-
41357003Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
41357004Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei
-
47157003Steckdose Schuko K.5, mit Schraub-Liftklemmen, K.5, Aluminium eloxiert
-
47157004Steckdose Schuko K.5, Edelstahl, Metall mattiert
-
47357004Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei
-
16617109Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab K.1 polarweiß, glänzend
-
14057009Wippe K.1 polarweiß, glänzend
-
14967009Wippe mit 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. groß K.1 polarweiß, glänzend
-
14057004Wippe K.5 Edelstahl Rostfrei
-
14057003Wippe K.5 Alu
-
14057006Wippe K.1 anthrazit, matt
-
14257104Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Edelstahl Rostfrei
-
14257103Wippe mit Aufdruck '0' K.5 Alu
-
16517309Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Tür K.1 polarweiß, glänzend
-
16517209Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Klingel K.1 polarweiß, glänzend
-
16517109Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht K.1 polarweiß, glänzend
-
14377009Wippe 2fach mit roter Linse K.1 polarweiß, glänzend
-
14157104Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei
-
14157103Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.5 Alu
-
14157106Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt
-
14157109Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend
-
14057104Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Edelstahl Rostfrei
-
14057103Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Alu
-
14377004Wippe 2fach mit roter Linse K.5 edelstahl, lackiert
-
14377003Wippe 2fach mit roter Linse K.5 Alu
-
85342177Bewegungsmelder 2, 2 m K.5 alu, lackiert
-
85346173KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert
-
85342273IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m K.5 edelstahl, lackiert
-
85342277IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m K.5 alu, lackiert
-
85342275IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m K.1 anthrazit matt
-
85342279IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m K.1 polarweiß glänzend
-
85345173KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert
-
85345177KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.5 alu, lackiert
-
85345175KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.1 anthrazit, matt
-
85345179KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
-
85342173Bewegungsmelder 2, 2 m K.5 edelstahl, lackiert
-
85341279IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m K.1 polarweiß, glänzend
-
85342175Bewegungsmelder 2, 2 m K.1 anthrazit, matt
-
85342179Bewegungsmelder 2, 2 m K.1 polarweiß, glänzend
-
85341173Bewegungsmelder 1, 1 m K.5 edelstahl, lackiert
-
85341177Bewegungsmelder 1, 1 m K.5 alu, lackiert
-
85341175Bewegungsmelder 1, 1 m K.1 anthrazit, matt
-
85341179Bewegungsmelder 1, 1 m K.1 polarweiß, glänzend
-
85341273IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m K.5 edelstahl, lackiert
-
85341277IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m K.5 alu, lackiert
-
85745279KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.1 polarweiß, glänzend
-
85745275KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.1 anthrazit, matt
-
85745277KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.5 alu, lackiert
-
85745273KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.5 edelstahl, lackiert
-
85745179KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.1 polarweiß, glänzend
-
85745175KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.1 anthrazit, matt
-
85745177KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 alu, lackiert
-
85745173KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 edelstahl, lackiert
-
80961273Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol K.x edelstahl
-
80961373Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x edelstahl
-
80962373Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x edelstahl
-
80960271Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 alu matt, lackiert
-
80960273Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert
-
80960371Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.5 alu matt, lackiert
-
80960373Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert
-
11087003Zwischenring für Zentralplatte K.5 Alu
-
11087004Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert
-
11087103Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 Alu
-
11087104Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert
-
11547103Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu
-
11547104Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei
-
85145179KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.1 polarweiß, glänzend
-
85145175KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.1 anthrazit, matt
-
85145177KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.5 alu, lackiert
-
85145173KNX-Funk Taste 1fach quicklink K.5 edelstahl, lackiert
-
85146179KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.1 polarweiß, glänzend
-
85146175KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.1 anthrazit, matt
-
85146177KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.5 alu, lackiert
-
85146173KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.5 edelstahl, lackiert
-
85648179KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.1 polarweiß, glänzend
-
85648175KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.1 anthrazit, matt
-
85648177KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.5 alu, lackiert
-
85648173KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.5 edelstahl, lackiert
-
10107000Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent
-
75941001Sensoreinsatz Modul-Einsätze
-
10107200Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke K.1/K.5/Q.1 transparent
-
10107100Dichtungsset für Wippschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent
-
3313077006Zentralstück für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.1 anthrazit, matt
-
3313077014Zentralstück für Steckdosen, British Standard abschaltbar K.5 Edelstahl
-
29527004LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert
-
29527003LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.5 alu matt, lackiert
-
29537004LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert
-
29537003LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 alu matt, lackiert
-
29517004LED-Signallicht RGB K.5 edelstahl matt, lackiert
-
29517003LED-Signallicht RGB K.5 alu matt, lackiert
-
WDE5101Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE510110Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A
-
20267103Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 Alu
-
20267104Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 edelstahl, lackiert
-
20317103Temperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu
-
20317104Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.5 edelstahl, lackiert
-
20347103Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, K.5 Alu
-
20347104Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.5 edelstahl, lackiert
-
20307103Temperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu
-
20307104Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED K.5 edelstahl, lackiert
-
20297103Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert
-
20297104Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, edelstahl mt., lack.
-
16347109Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr K.1 polarweiß, glänzend
-
16347106Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt
-
16347103Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Alu
-
16347104Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Edelstahl
-
16357109Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr K.1 polarweiß, glänzend
-
16357106Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt
-
16357103Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Alu
-
16357104Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.5 Edelstahl
-
459410Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT, TV, FM, Einzeldose
-
WDF4592Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45921Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 8dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45922Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45923Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF4593Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
85241179Jalousie-Taste K.1 polarweiß, glänzend
-
85241175Jalousie-Taste K.1 anthrazit, matt
-
85241177Jalousie-Taste K.5 alu, lackiert
-
85241173Jalousie-Taste K.5 edelstahl, lackiert
-
85221100Jalousie-Einsatz Komfort
-
85741179Jalousie-Schaltuhr K.1 polarweiß, glänzend
-
85741177Jalousie-Schaltuhr K.5 alu, lackiert
-
85741173Jalousie-Schaltuhr K.5 edelstahl, lackiert
-
85741175Jalousie-Schaltuhr K.1 anthrazit, matt
-
1079720300Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu
-
11477006Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster K.1 anthrazit, matt
-
15057004Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 edelstahl, lackiert
-
15057003Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.5 Alu
-
15057006Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt
-
15057009Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster K.1 polarweiß, glänzend
-
1079730400Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei
-
1079730300Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu
-
1079730600Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt
-
1079730900Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend
-
1079720400Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei
-
1077710900Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.1 polarweiß, glänzend
-
1079720600Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt
-
1079720900Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend
-
1079710400Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Edelstahl Rostfrei
-
1079710300Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.5 Alu
-
1079710600Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 anthrazit, matt
-
1079710900Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter K.1 polarweiß, glänzend
-
1077710400Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Edelstahl Rostfrei
-
1077710300Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Alu
-
11677003Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu
-
11677004Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert
-
11657009Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.1 polarweiß, glänzend
-
11657006Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.1 anthrazit, matt
-
11657003Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.5 Alu
-
11657004Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 K.5 edelstahl, lackiert
-
16417109Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.1 polarweiß, glänzend
-
16417106Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.1 anthrazit, matt
-
16417103Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.5 Alu
-
16417104Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse K.5 edelstahl, lackiert
-
85141179Taste 1fach K.1 polarweiß, glänzend
-
85141175Taste 1fach K.1 anthrazit, matt
-
85141177Taste 1fach K.5 alu, lackiert
-
85141173Taste 1fach K.5 edelstahl, lackiert
-
85142179Taste 2fach K.1 polarweiß, glänzend
-
85142175Taste 2fach K.1 anthrazit, matt
-
85142177Taste 2fach K.5 alu, lackiert
-
85142173Taste 2fach K.5 edelstahl, lackiert
-
16417134Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 alu, matt
-
16417114Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 edelstahl, lackiert
-
WDE385620Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
-
WDE503101Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503203Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503404Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503501Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE503503Serientaster 2 Schließer, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503808Serientaster 2 Wechsler, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE5051Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE505101Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE505102Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE505103Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 2 A
-
WDE505201Taster Schließer/Öffner f. Hotelc.-Schaltaufs., 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 2A
-
WDE505601Taster Wechsler für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE615031Taster Schließer für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
2873Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
-
2973Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
-
296110Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
-
296210Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.
-
2909Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
-
85421100Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
-
85421200Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
-
85422100Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
-
75940402Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
75940409Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
-
75940485Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt
-
75940483Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt
-
75940403Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
-
75940489Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt
-
30847009Radio Touch UP DAB+, Bluetooth K.x polarweiss glänzend
-
30847006Radio Touch UP DAB+, Bluetooth K.x anthrazit matt
-
30847003Radio Touch UP DAB+, Bluetooth K.x alu matt
-
30847004Radio Touch UP DAB+, Bluetooth K.x edelstahl
-
29847003Radio Touch UP DAB+ K.x alu matt
-
29847004Radio Touch UP DAB+ K.x edelstahl
-
29847006Radio Touch UP DAB+ K.x anthrazit matt
-
29847009Radio Touch UP DAB+ K.x polarweiss glänzend
-
80161773Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert
-
80161774Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert
-
80162773Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert
-
80162774Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert
-
80163773Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert
-
80163774Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 alu matt, lackiert
-
48604010USB PD Power Modul, 65W, S/B
-
260415USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
-
260419USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt
-
270415USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
270419USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, polarweiß matt
-
WAS4154USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, UP, für Z.-stück A.x/C.x, schwarz
-
WAS4155BMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAS4155WMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, lichtweiß matt
-
41357003Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
WDF4800PW2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
147209Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend
-
14721404Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari alu, matt
-
14721606Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari anthrazit matt/samt
-
14721909Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt
-
14271404Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem alu, matt
-
14271606Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
-
14271909Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
41157003Steckdose SCHUKO K.5 Alu
-
41157004Steckdose SCHUKO K.5 Edelstahl Rostfrei
-
14631909Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
41357004Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei
-
47157003Steckdose Schuko K.5, mit Schraub-Liftklemmen, K.5, Aluminium eloxiert
-
47157004Steckdose Schuko K.5, Edelstahl, Metall mattiert
-
47357003Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
47357004Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei
-
146302Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
146309Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
-
14631404Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt
-
WDE3032Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303212Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 250 V
-
WDE303303Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
-
WDE3035Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3036Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3037Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
-
WDE613036Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE382120Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. UP, Erdungskontakt, f. Profil-H.zylinder, IP44
-
WDE382210Jalousie-Schlüsselschalter 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383110Jalousie-Schlüsseltaster 1polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383120Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44
-
WDE383210Jalousie-Schlüsseltaster 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE384103Jalousie-Drehschalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE384203Jalousie-Drehschalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE385103Jalousie-Schalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, für Zentralstück mit Schloss
-
WDE385203Jalousie-Schalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, für Zentralstück mit Schloss
-
WDF4104UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF41073UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF41076UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
-
WDF410766UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
-
WDF41083UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF410862UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
-
WDF410863Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
-
WDF410866UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP
-
WDF4400Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
-
WDF4411Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
-
WDF4611RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4612WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4614GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4617STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4711RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4712WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4714GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4715NTragplatte mit brauner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4716PTragplatte mit oranger Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4717STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF48001Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT1Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800PW1Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800PW2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
Passend zu
-
3315397003USB/3, 5 mm Audio Steckdose K.5 Alu
-
3315427003High Definition Steckdose K.5 Alu
-
3315437003High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss K.5 Alu
-
85655277KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 alu, lackiert
-
85656277KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.5 alu, lackiert
-
6765107003Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht u. erh.BS K.5 Alu
-
6768777103Steckdose m. Schutzkontaktstift, Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
-
41097003Steckdose SCHUKO m. LED-Orientierungslicht u. erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze5
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
Höhe364,50 mm
-
Breite87 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortSenkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 13537003
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 13537003
Rahmen 5fach senkrecht K.5 Alu
PDF -
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Weitere Produkte zu diesem System
-
5
-
1
13737003Rahmen 3fach waagerecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiertPreis46,70 €/ Stück *46,70 €/ Stück * -
2
13437003Rahmen 4fach senkrecht K.5 AluPreis74,00 €/ Stück *74,00 €/ Stück * -
3
13937003Rahmen 5fach waagerecht K.5 AluPreis115,90 €/ Stück *115,90 €/ Stück * -
4
13097003Rahmen mit großem Ausschnitt K.5 AluPreis31,10 €/ Stück *31,10 €/ Stück * -
5
10437004Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiertPreis46,00 €/ Stück *46,00 €/ Stück *
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium ummantelt und Kunststoff, halogenfrei.
Serie: K.5
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Höhe: 364,50 mm
Breite: 87 mm
Tiefe: 9,90 mm
Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05
Halogenfrei: Ja
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 13537003
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.