The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • 260415
    EAN
    4011334000594
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.7
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.5
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker R.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker R.3
    • Kommu­­ni­­ka­ti­­ons­­technik - Serie 1930
    • Mehr sehen

    USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt 260415

    Preis
    100,80 €
    / Stück *
    100,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt

    260415

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      230-230 V
    • Ausgangs­span­nung
      5-5 V
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      34 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • Glanz­grad
      Matt
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,15 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,20 A
    • Ausgangs­strom
      3000 mA
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit USB-­Buchsen Typ A + Typ C
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 260415
    PDF
    RoHS Report 260415
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 260415 | Hager Deutschland

      Produktbild 260415

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 260415 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 260415

      USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Bild Handbuch fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      143202 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend
      143202
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm weiß, glänzend
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 2
      14317003 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Zentralplattensystem Alu
      14317003
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18, 8 mm Zentralplattensystem Alu
      Preis
      21,80 €
      / Stück *
      21,80 €
      / Stück *
    • 3
      143209 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend
      143209
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm polarweiß, glänzend
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 4
      143104 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert
      143104
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18, 8 mm edelstahl, lackiert
      Preis
      21,80 €
      / Stück *
      21,80 €
      / Stück *
    • 5
      143207 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend
      143207
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm gelb, glänzend
      Preis
      20,80 €
      / Stück *
      20,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt

    USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A und Typ C zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine Datenübertragung möglich.

    Anschlussart: Schraubanschluss
    Einbautiefe: 32 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 34 mm
    Anzahl der Ausgänge: 2
    Mit Feinsicherung: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Farbe: Anthrazit
    Glanzgrad: Matt
    Halogenfrei: Nein
    Leistungsaufnahme standby: 0,15 W
    Eingangsspannung: 230-230 V
    Ausgangsspannung: 5-5 V
    Nennstrom: 0,20 A
    Ausgangsstrom: 3000 mA
    Steckverbinder/Buchsen: Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
    Sicherung: Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen
    Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 260415
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG