Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 Alu 47527103
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 20 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSteckanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
DeckelausführungZufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeK.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47527103
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 47527103
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 Alu
PDF -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Aluminium
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Einbautiefe: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Deckelausführung: Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47527103
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.