Drehdimmer NV (R, L, LED) mit Softrastung, Dimmer zur Lichtsteuerung 2873
für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbare HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Das Gerät ist ideal für individuelle Lichtszenarien in Wohn- und Geschäftsbereichen.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuerstrom100 - 100 mA
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe82 mm
-
Breite82 mm
-
Tiefe67 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 100 W
-
Anschluss mit KabelschuhMit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), Mit Ersatzsicherung
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2873
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2873 - Drehdimmer (R, L, LED) (DE, Stand: 11.2016)
Montageanleitung de-DE 2016-11-24
PDF1019,95 kBBedienungs- und Montageanleitung für 2873 - Drehdimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11)
Montageanleitung en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Ausschreibungstext
Drehdimmer NV mit Softrastung als Druck-Aus-/ Wechselschalter ist kurzschlussfest und überlastsicher (mit Feinsicherung). Phasenanschnitt-Dimmer mit Klemme für Grundlast von Netzfreischaltautomat und Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Geräteausbau und Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen Einschaltstrombegrenzer verwenden.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Steuerstrom: 100 - 100 mA
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 100 W
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2873
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.