Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 alu, matt 16417134
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 20 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementHotelkarte
-
Polanzahl1
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung1500 W
-
FarbeAluminium
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeLackiert
-
TransparentNein
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe58,60 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufUnterputz
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige SystemeK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 16417134
-
GeneratedProductDatasheet
Berker Produktdatenblatt 16417134
Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 alu, matt
PDF -
Montageanleitungen
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais-Schalter für Hotelcard (DE-EN-NL, Stand: 05.2014)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (DE, Stand: 05.2014)
Montageanleitung de-DE 2017-09-08
PDF712,85 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx-1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (EN 2014-05)
Montageanleitung en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB -
EU-Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Ausschreibungstext
Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.
Zugehörige Systeme: K.x
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Polanzahl: 1
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Lackiert
Transparent: Nein
Tiefe: 58,60 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Montage auf: Unterputz
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Halogenfrei: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - 50 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16417134
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.