- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Jalousiesteuerung - Berker S.1
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Jalousiesteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Jalousiesteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Jalousiesteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Jalousiesteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Jalousiesteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Jalousiesteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Jalousiesteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Jalousiesteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Jalousiesteuerung - Berker R.8
- A.1 - Lichtsteuerung
- A.1 - Jalousiesteuerung
- A.8 - Jalousiesteuerung
- A.8 - Lichtsteuerung
- C.1 - Jalousiesteuerung
- C.1 - Lichtsteuerung
- C.8 - Jalousiesteuerung
- C.8 - Lichtsteuerung
- Mehr sehen
Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder WDE385620
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (62)Kompatible Produkte
-
Passend zu 1361 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
-
Polanzahl1
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe31,30 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufUnterputz
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Art der LampenfassungOhne Fassung
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE385620
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE385620
Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Ausschreibungstext
Schlüssel-Wechseltaster-Einsatz Aus/Wechsel Unterputz (1-polig) mit Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder, mit Schraubklemmen, zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz Wechsler ist als Öffner oder Schließer verwendbar.
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Zugehörige Systeme: A.1
A.8
C.1
C.8
K.x
Q.x
R.x
S.x/B.x
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Polanzahl: 1
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe: 31,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Montage auf: Unterputz
Kontrollleuchte: Ohne
Anzahl der Tasten: 0
Ausführung Taster: Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschlussart: Schraubanschluss
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Stoßfestigkeit IK: IK07
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDE385620
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.