![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
- HLK-Steuerung - Berker B.3
- HLK-Steuerung - Berker B.7
- HLK-Steuerung - Berker Q.1
- HLK-Steuerung - Berker Q.3
- HLK-Steuerung - Berker Q.7
- HLK-Steuerung - Berker K.1
- HLK-Steuerung - Berker K.5
- Sensor-Einsatz UP und Zentralplatten
- Raumtemperaturregler HLK
- HLK-Steuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Sensoreinsatz Modul-Einsätze 75941001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Höhe70,80 mm
-
Breite70,80 mm
-
Tiefe31,60 mm
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75941001
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
Flyer de-DE 2023-09-29
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Technische Broschüre de-DE 2024-05-14
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF61,24 MBKNX easy
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF11,38 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
Produktinformation de-DE 2022-05-06
PDF2,94 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF210,59 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF210,63 kB
Ausschreibungstext
Sensoreinsatz für z.B. Temperaturfühler, mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen, Abdeckung durch Zentralplatte für Sensoreinsatz.
Montageart: Ohne Spreizkrallen
Anschlussart: Mit Steckklemme
Höhe: 70,80 mm
Breite: 70,80 mm
Tiefe: 31,60 mm
Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75941001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.