Auslauf

Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem bronze, lackiert 75940481

EAN
4011334432418
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Bestellhinweis:
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ausschreibungstext

Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem bronze, lackiert

Zentralplatte für Sensoreinsatz, mit Schlitzen zur Luftzirkulation, z.B. für zur Abdeckung Temperaturfühler Pt 100, nur mit Zwischenringen für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei

Farbe: Bronze
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75940481
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.