Dieser halogenfreie Unterputz-Kreuzschalter ist optimal für professionelle Installationen. Mit Schutzart IP20 bietet er eine robuste Leistung mit 10A und 250V. Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards, garantiert er Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei jedem Einsatz. Vereinfachen Sie Ihre Projekte mit Berker - Ihrem Partner für erstklassige Elektroinstallationen.
EAN
4011334023395
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
20,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz 9 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Kreuz
Archi­tektur

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kreuzschalter

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.

Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3037
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.