Zwischenring für Zentralplatte K.5 Alu 11087003
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 28 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich zu RAL 9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe56 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe7 mm
-
Zugehörige SystemeK.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 11087003
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 11087003
Zwischenring für Zentralplatte K.5 Alu
PDF -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Lackiert
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11087003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.