The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.5
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.5
    • 11547103
    EAN
    4011334377627
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.5

    Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu 11547103

    Preis
    25,70 €
    / Stück *
    25,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu

    11547103

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Eloxiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      70,50 mm
    • Tiefe
      11 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 11547103 | Hager Deutschland

      Produktbild 11547103

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 11547103 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 11547103

      Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11087104 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert
      11087104
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert
      Preis
      4,75 €
      / Stück *
      4,75 €
      / Stück *
    • 2
      11677004 - Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert
      11677004
      Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *
    • 3
      6710457003 - Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu
      6710457003
      Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu
      Preis
      24,60 €
      / Stück *
      24,60 €
      / Stück *
    • 4
      10457003 - Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu
      10457003
      Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu
      Preis
      24,60 €
      / Stück *
      24,60 €
      / Stück *
    • 5
      11677003 - Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu
      11677003
      Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu

    Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Aluminium
    RAL Nummer: 9006
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Eloxiert
    Zentralstücke: Für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 11547103
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG