- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Unterputzmontage IP44
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Mehr sehen
Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend 146309
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Adapter- / Zwischenring 35 Produkte verfügbar -
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 369 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe30 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Anzahl Module2
-
Zugehörige SystemeK.x, Q.x, S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 146309
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 146309
Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
55_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Ausschreibungstext
Zentralplatte 2-fach für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect, Cat.3 / Cat.5 / Cat.5e und Cat.6 sowie AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks. Mit Tragplatte, mit 30° Schrägauslass, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
Halogenfrei: Ja
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 30 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 146309
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.