Zwischenring für Zentralplatte K.1 polarweiß, glänzend 11087009
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 44 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
Höhe56 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe7 mm
-
Zugehörige SystemeK.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 11087009
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 11087009
Zwischenring für Zentralplatte K.1 polarweiß, glänzend
PDF -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12
PDF381,14 kB
Ausschreibungstext
Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke, Beschriftungsfeld einrastbar. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11087009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.