LED-Signallicht RGB K.5 edelstahl matt, lackiert 29517004
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 20 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Verbrauchte Leistung in W2 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Art der LampeLED
-
FarbeEdelstahl
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9022
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Edelstahl
-
OberflächeLackiert
-
Höhe70 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe50 mm
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar als TasterNein
-
Zugehörige SystemeK.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 29517004
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 29517004
LED-Signallicht RGB K.5 edelstahl matt, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB
Ausschreibungstext
LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar.
Nennspannung: 230 V
Verbrauchte Leistung in W: 2 W
Farbe: Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Lackiert
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 29517004
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.