The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • 19058001
    EAN
    4011334423713
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.5
    • Mehr sehen

    Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Mann 19058001

    Preis
    7,00 €
    / Stück *
    7,00 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAA4091
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Mann

    19058001

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      42 mm
    • Breite
      42 mm
    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Texte
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck Symbol für z. B. WC

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 19058001
    PDF
    RoHS Report 19058001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 19058001 | Hager Deutschland

      Produktbild 19058001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 19058001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 19058001

      Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Mann

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Berker W.1 | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Berker W.1

      November 2023 (23DE0121)

      PDF
      6,87 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Gruppentaster Busankoppler,2fach,Wippen mit Mittelstellung,vier Schaltpunkte
      WNT304
      Taster BA KNX AP, 2fach, mit Mittelstellung, 4 Schaltpunkte, W.1 IP55
      Preis
      116,60 €
      / Stück *
      116,60 €
      / Stück *
    • 2
      WNT964B - Wippe 2fach für Taster BA AP,Bedruckung, oben 0/unten 1, W.1 IP55, polarweiß
      WNT964B
      Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung, oben 0/unten 1, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      12,60 €
      / Stück *
      12,60 €
      / Stück *
    • 3
      WNT332 - W.1 Taster Busankoppler 2-fach, Wippen mit Schrägstellung, zwei Schaltpukte
      WNT332
      Taster BA KNX AP, 2fach, mit Schrägstellung, 2 Schaltpunkt, W.1 IP55
      Preis
      99,50 €
      / Stück *
      99,50 €
      / Stück *
    • 4
      WNT912B - Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Linse, W.1 IP55, polarweiß
      WNT912B
      Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Linse, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      9,00 €
      / Stück *
      9,00 €
      / Stück *
    • 5
      WNT954 - Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
      WNT954
      Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
      Preis
      12,60 €
      / Stück *
      12,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Mann

    Folie mit Aufdruck Symbol Mann für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.

    Höhe: 42 mm
    Breite: 42 mm
    Transparent: Nein

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 19058001
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG