The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • 19058003
    EAN
    4011334423737
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.5
    • Mehr sehen

    Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Rollstuhl 19058003

    Preis
    7,00 €
    / Stück *
    7,00 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAA4093
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Rollstuhl

    19058003

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      42 mm
    • Breite
      42 mm
    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Texte
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck Symbol für z. B. rollstuhl-­ge­rechtes WC

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 19058003
    PDF
    RoHS Report 19058003
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 19058003 | Hager Deutschland

      Produktbild 19058003

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 19058003 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 19058003

      Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Rollstuhl

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Berker W.1 | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Berker W.1

      November 2023 (23DE0121)

      PDF
      6,87 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNC100B - Steckdose AP mit Schutzkontaktstift, erh. BS u. Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      WNC100B
      Steckdose AP mit Schutzkontaktstift, erh. BS u. Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      20,20 €
      / Stück *
      20,20 €
      / Stück *
    • 2
      WNC082 - Wechselschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk.,W.1 IP55, grau
      WNC082
      Wechselschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau
      Preis
      42,90 €
      / Stück *
      42,90 €
      / Stück *
    • 3
      WNC083B - Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55,p.weiß
      WNC083B
      Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, p.weiß
      Preis
      59,70 €
      / Stück *
      59,70 €
      / Stück *
    • 4
      WNC083 - Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau
      WNC083
      Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau
      Preis
      59,70 €
      / Stück *
      59,70 €
      / Stück *
    • 5
      WNC108B - Steckdose mit Schutzkontaktstift AP, erh. BS m. Klappd., B-Feld, W.1 IP55,p.weiß
      WNC108B
      Steckdose mit Schutzkontaktstift AP, erh. BS m. Klappd., B-Feld, W.1 IP55, p.weiß
      Preis
      23,10 €
      / Stück *
      23,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Folie für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Rollstuhl

    Folie mit Aufdruck Symbol Rollstuhl für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.

    Höhe: 42 mm
    Breite: 42 mm
    Transparent: Nein

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 19058003
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG