The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.5
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.5
    • 11087104
    EAN
    4011334275626
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.5

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert 11087104

    Preis
    4,75 €
    / Stück *
    4,75 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAF7073TA
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert

    11087104

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9022
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      70,50 mm
    • Tiefe
      8 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087104
    PDF
    RoHS Report 11087104
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 11087104 | Hager Deutschland

      Produktbild 11087104

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 11087104 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 11087104

      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      6710457004 - Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Edelstahl Rostfrei
      6710457004
      Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Edelstahl Rostfrei
      Preis
      24,60 €
      / Stück *
      24,60 €
      / Stück *
    • 2
      11677004 - Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert
      11677004
      Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 edelstahl, lackiert
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *
    • 3
      6710457003 - Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu
      6710457003
      Blindverschluss mit Zentralstück K.5 Alu
      Preis
      24,60 €
      / Stück *
      24,60 €
      / Stück *
    • 4
      11547104 - Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei
      11547104
      Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei
      Preis
      25,70 €
      / Stück *
      25,70 €
      / Stück *
    • 5
      11677003 - Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu
      11677003
      Zentralstück für Lichtsignal E14 K.5 Alu
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.5 edelstahl, lackiert

    Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Edelstahl
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9022
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Edelstahl
    Thermoplast
    Oberfläche: Lackiert
    Zentralstücke: Für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 11087104
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG