Zentralstück m Knopf f me ZSU K.1 anthr • 16347106 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Berker K.1
  • Lichtsteu­e­rung - Berker K.1
  • 16347106

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt

16347106

  • Lichtsteu­e­rung - Berker K.1
  • Lichtsteu­e­rung - Berker K.5
  • Schalt­uhren Mecha­nisch UP und Zentralstücke

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt 16347106

EAN
4011334297208
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
15,10 €
/ Stück *
15,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
2040
2040
Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min
80,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh­knopf
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt, Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    56,10 mm
  • Breite
    70,50 mm
  • Tiefe
    22 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker K.x
Texte

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,95 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 16347106 | Hager Deutschland

    Produktbild 16347106

  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    3032 - Unterputz Ausschalter, Installationsschalter 2-polig
    3032
    Ausschalter 2polig
    Preis
    20,90 €
    / Stück *
    20,90 €
    / Stück *
  • 2
    3035 - Serienschalter, Wippenschalter-Einsatz, zwei Tasten, Unterputz, 10A/250V, IP20
    3035
    Serienschalter
    Preis
    15,70 €
    / Stück *
    15,70 €
    / Stück *
  • 3
    3036 - Aus-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, 10A/250V, IP20
    3036
    Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung
    Preis
    9,80 €
    / Stück *
    9,80 €
    / Stück *
  • 4
    3037 - Kreuzschalter, Wippschalter-Einsatz, Unterputz, 10A/250V, IP20
    3037
    Kreuzschalter
    Preis
    20,90 €
    / Stück *
    20,90 €
    / Stück *
  • 5
    3966 - Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
    3966
    Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX
    Preis
    18,70 €
    / Stück *
    18,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr K.1 anthrazit, matt

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 15 Minuten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Lackiert
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16347106
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG