EAN
4011334423836
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
12,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    40 mm
Werk­stoff
  • Trans­pa­rent
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Warten/Eintreten

Folie bi-color mit Aufdruck Symbol für Warten / Eintreten für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.

Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Transparent: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 19058012
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.