Hager

19058011

Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Nicht stören/Säubern
Best-Nr.
19058011
EAN-Nr.
4011334423812
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
10,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Zubehör
  • Farbe
    • sonstige
  • Technische Ausführung
    • mit Aufruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen
    • auch für Feuchtrauminstallationen Aufputz: LED-Signallicht-Einsätze
    • Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.
    • Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 19058011

  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Systemtext

W.1 Spezifikation der Installationsgeräte

Für alle Installationsgeräte ist nachstehend beschriebene Spezifikation anzubieten. 
 
Es ist ein einheitliches Fabrikat/Typ sowohl für die Aufputz- als auch die Unterputz-Installationsgeräte zu verwenden. 
 
Die Schutzart des Programms ist in IP55 ausgeführt.
 
Ausschalter sind grundsätzlich als Wechselschalter anzubieten. 
 
Alle Schalter und Taster sind auf der Rückseite mit Schaltbild und Schaltzeichen bedruckt.
 
Die Aufputzgehäuse besitzen die Möglichkeit einer rückseitigen Leitungseinführung mit Weichkomponente.
 
gewähltes Fabrikat/Typ: Berker W.1 oder gleichwertige

gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Folie Bi-Color für LED-Signallicht-Einsatz mit Symbol Nicht stören/Säubern
Folie bi-color mit Aufdruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.
  • Haupt-Designlinie :Zubehör
  • Farbe :sonstige
  • Technische Ausführung :mit Aufruck Symbol für Nicht stören / Zimmer reinigen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 19058011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.