EAN
4011334321712
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
20,70 €
/ Stück *
Passende Hersteller: LWL-Kupplungen Ackermann AMP Brand-Rex BTR CobiNet Corning Diamond Drahtex FiberCraft Huber+Suhner Krone Quante Telegärtner

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    30 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Beschrif­tungs­feld einrastbar in passenden Zwischen­ring
  • Auslass
    Mit 30° Schrä­g­aus­lass
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC polarweiß, matt/samt

Zentralplatte 1-/2fach für 1- oder 2 -LWL-Kupplungen Duplex SC. Mit Tragplatte, 30° Schrägauslass, Öffnung ausbrechbar, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 30 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14801909
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.