- Steckdosen - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Steckdosen - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Steckdosen - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Steckdosen - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Steckdosen - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Steckdosen - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Steckdosen - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Steckdosen - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Mehr sehen
Berker USB-C PD Power Modul, Ladedose, 65W, S/B 48604010
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 313 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp USBC
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung198-275 V
-
Ausgangsspannung5-20 V
-
Höhe40 mm
-
Breite40 mm
-
Tiefe40 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Anschluss-/SteckertypUSB-C, Schraubanschluss
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausgangsleistung65 W
-
Leistungsaufnahme standby0,1 W
-
Ausgangsstrom3250 mA
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 48604010
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 48604010
USB PD Power Modul, 65W, S/B
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 486040xx - USB Ladesteckdose Typ C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26
PDF1,04 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Tools & Software
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF157,83 kB
Ausschreibungstext
Ladesteckdose mit USB-Buchse Typ C zum Laden von mobilen Geräten wie z. B. Smartphones, MP3-Playern, Tablets, Laptops usw. über USB-Kabel, ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen.
Hinweis: Keine Datenübertragung möglich.
Anzahl Module: 1
Anschlussart: Steckanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB: C
Nennspannung: 230 V
Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Tiefe: 40 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: USB-C
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge: 1
Mit Feinsicherung: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Oberfläche: Unbehandelt
Ausgangsleistung: 65 W
Leistungsaufnahme standby: 0,1 W
Eingangsspannung: 198-275 V
Ausgangsspannung: 5-20 V
Ausgangsstrom: 3250 mA
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 48604010
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.