- Jalousiesteuerung - Berker S.1
- Jalousiesteuerung - Berker B.3
- Jalousiesteuerung - Berker B.7
- Jalousiesteuerung - Berker Q.1
- Jalousiesteuerung - Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.7
- Jalousiesteuerung - Berker K.1
- Jalousiesteuerung - Berker K.5
- Jalousiesteuerung - Berker R.1
- Jalousiesteuerung - Berker R.3
- Jalousiesteuerung - Berker R.8
- A.1 - Jalousiesteuerung
- A.8 - Jalousiesteuerung
- C.1 - Jalousiesteuerung
- C.8 - Jalousiesteuerung
- Mehr sehen
Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44 WDE383120
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (60)Optionales Zubehör
-
Trennrelais 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1359 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Jalousieschalter/-tasterTaster 1-polig
-
Nennspannung250 V
-
Schaltstrom10 A
-
Schaltstrom10 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
-
Schaltart/Variante1-polig
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartFür Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Zugehörige ProdukttypenEinsatz für Schließsystem, Rahmen, Zentralstück für Schalter oder Taster
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE383120
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE383120
Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Ausschreibungstext
Jalousie-Schlüsseltaster-Einsatz Unterputz (1-polig) mit Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder, mit Schraubklemmen, zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz mit 0-Stellung und Tastrastfunktion.
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Der Schutzgrad IP44 wird nur bei eingebautem Dichtungsflansch (Zubehör) erreicht.
- Hinweise der Motorenhersteller sind zu beachten.
Zugehörige Serien: A.1 Thermoplast
A.8 Aluminium
A.8 Edelstahl
A.8 Formholz
A.8 Glas
A.8 Holz
A.8 Stein
A.8 Thermoplast
B.3
B.7
C.1 Thermoplast
C.8 Aluminium
C.8 Edelstahl
C.8 Formholz
C.8 Glas
C.8 Holz
C.8 Stein
C.8 Thermoplast
K.1
K.5
Q.1
Q.3
Q.7
R.1
R.3
R.8
S.1
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Schaltart/Variante: 1-polig
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE383120
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.