The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • 2969
    Das RolloTec® Trennrelais dient dem Schalten von zwei Jalousie- oder Rollladenmotoren und ermöglicht die elektrische Motorentkopplung. Es verfügt über separate Netzeinspeisung und Zentraleingang für die RolloTec® Schaltuhr. Zwei Nebenstellenabgänge erlauben die Einzelbedienung. Die Installation erfolgt über Schraubklemmen; ein Neutralleiter ist erforderlich. Ideal für die Integration in bestehende Hausautomationssysteme.
    EAN
    4011334192015
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.5
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.8
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Serie 1930
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie Glas
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie R.Classic
    • Mehr sehen

    RolloTec Trennrelais Hauselektronik grau für Jalousie und Rollladen 2969

    Preis
    88,50 €
    / Stück *
    88,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    RolloTec Trennrelais Hauselektronik grau für Jalousie und Rollladen

    2969

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      4 A
    • Strom­auf­nahme während des Betriebs
      10 mA
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 2969
    PDF
    RoHS Report 2969
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 2969 | Hager Deutschland

      Produktbild 2969

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 2969 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 2969

      RolloTec Trennrelais Hauselektronik grau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2919, 2930, 2931, 2969 - RolloTec Trennrelais (DE, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2919, 2930, 2931, 2969 - RolloTec Trennrelais (DE, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung de-DE 2011-09-06

      PDF
      796,88 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2919-2930-2931-2969 - RolloTec Trennrelais (EN, 2009-10) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2919-2930-2931-2969 - RolloTec Trennrelais (EN, 2009-10)

      Montageanleitung en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Bild Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2023-10) | Hager Deutschland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2023-10)

      Montageanleitung de-DE 2023-10-04

      PDF
      279,83 kB
      Bild Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10) | Hager Deutschland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Montageanleitung en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85221100 - Einsatz Komfort für Rollladen-/Jalousie Taste, Rollladen-/Jalousiesteuerung
      85221100
      Jalousie-Einsatz Komfort
      Preis
      83,20 €
      / Stück *
      83,20 €
      / Stück *
    • 2
      173 - Berker RolloTec Windsensor-Schnittstelle polarweiß für Jalousie/Zeitschaltuhr
      173
      RolloTec Windsensor-Schnittstelle Hauselektronik polarweiß
      Preis
      193,00 €
      / Stück *
      193,00 €
      / Stück *
    • 3
      17201 - Berker RolloTec Windsensor weiß für Jalousiesteuerung und Zeitschaltuhren
      17201
      RolloTec Windsensor Hauselektronik weiß
      Preis
      203,20 €
      / Stück *
      203,20 €
      / Stück *
    • 4
      2919 - RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik
      2919
      RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik
      Preis
      101,00 €
      / Stück *
      101,00 €
      / Stück *
    • 5
      2930 - RolloTec Trennrelais Hauselektronik
      2930
      RolloTec Trennrelais Hauselektronik
      Preis
      83,90 €
      / Stück *
      83,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    RolloTec Trennrelais Hauselektronik grau

    RolloTec® Trennrelais mit Nebenstellenabgängen, zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren, mit separater Netzeinspeisung, erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Bemessungsstrom IN: 4 A
    Stromaufnahme während des Betriebs: 10 mA
    Abmessungen: 53 x 25 mm

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 2969
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG