- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- A.1 - USB Ladeanschluss
- A.8 - USB Ladeanschluss
- C.1 - USB Ladeanschluss
- C.8 - USB Ladeanschluss
- Mehr sehen
Ladesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, nachtschwarz matt WAS4155BM
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (46)Kompatible Produkte
-
Passend zu 1295 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp USBC+C
-
Nennspannung250 V
-
Eingangsspannung230-230 V
-
Ausgangsspannung5-12 V
-
Höhe70,9 mm
-
Breite70,9 mm
-
Tiefe40 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Anschluss-/SteckertypUSB-C
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbeNachtschwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausgangsleistung20 W
-
Leistungsaufnahme standby0
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Ausgangsstrom3000 mA
-
Steckverbinder/BuchsenMit 2 USB-Buchsen Typ C
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
SchutzNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAS4155BM
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAS4155BM
Ladesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, nachtschwarz matt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-11-13
PDF1,05 MB
Montageanleitung en-GB 2025-11-28
PDF1,05 MB -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB
Ausschreibungstext
USB Ladesteckdose mit 2 USB‑Buchsen Typ C (2 x Typ C) für die Unterputz‑Montage.
Die USB‑Buchsen sind geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, z. B. zur Stromversorgung bzw. zum Laden von Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Die USB‑Einheit ist kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Abdeckungen und Rahmen des jeweiligen Schalterprogramms zu verwenden. Die Kombination mit weiteren Geräten in Mehrfachrahmen ist möglich.
Anzahl Module: 0
Anschlussart: Steckanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB: C+C
Nennspannung: 250 V
Höhe: 70,9 mm
Breite: 70,9 mm
Tiefe: 40 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: USB-C
Anzahl der Ausgänge: 2
Mit Feinsicherung: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Farbe: Nachtschwarz
RAL Nummer: Ähnlich zu RAL 9005
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Halogenfrei: Ja
Oberfläche: Unbehandelt
Ausgangsleistung: 20 W
Leistungsaufnahme standby: 0 W
Eingangsspannung: 230-230 V
Ausgangsspannung: 5-12 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Ausgangsstrom: 3000 mA
Steckverbinder/Buchsen: Mit 2 USB-Buchsen Typ C
Sicherung: Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart: Mit Steckklemme
Schutz: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAS4155BM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.