- Steckdosen - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Steckdosen - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Steckdosen - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Steckdosen - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Steckdosen - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Steckdosen - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Steckdosen - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Steckdosen - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- A.1 - USB Ladeanschluss
- A.8 - USB Ladeanschluss
- C.1 - USB Ladeanschluss
- C.8 - USB Ladeanschluss
- Mehr sehen
USB-C PD Power Modul, Ladedose 65W, A.x-C.x WAS4154
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (22)Optionales Zubehör
-
Rahmen 33 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1156 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp USBC
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung198-275 V
-
Ausgangsspannung5-20 V
-
Höhe40 mm
-
Breite40 mm
-
Tiefe40 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Anschluss-/SteckertypUSB-C, Schraubanschluss
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausgangsleistung65 W
-
Leistungsaufnahme standby0,1 W
-
Bemessungsstrom IN0,65 A
-
Ausgangsstrom3250 mA
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
SchutzOhne
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAS4154
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAS4154
USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, UP, für Z.-stück A.x/C.x, schwarz
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-03-25
PDF275,45 kB
Montageanleitung en-GB 2026-03-25
PDF273,99 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF129,39 kB
Ausschreibungstext
USB Power Delivery (PD)‑Ladesteckdose mit USB‑Buchse Typ C, zur Schraubbefestigung, für die Unterputz‑Montage.
Die USB‑Buchse ist geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, z. B. zur Stromversorgung bzw. zum Laden von Endgeräten wie Smartphones oder Tablets.
Die USB‑Einheit ist kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Die Montage in Mehrfachkombinationen ist möglich.
Anzahl Module: 1
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB: C
Nennspannung: 230 V
Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Tiefe: 40 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: USB-C
Anzahl der Ausgänge: 1
Mit Feinsicherung: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Farbe: Schwarz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Oberfläche: Unbehandelt
Ausgangsleistung: 65 W
Leistungsaufnahme standby: 0,1 W
Eingangsspannung: 198-275 V
Ausgangsspannung: 5-20 V
Ausgangsstrom: 3250 mA
Schutz: Ohne
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAS4154
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.