Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert 80163773
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer20 mA
-
Mit RaumthermostatJa
-
Höhe15,70 mm
-
Breite66 mm
-
Tiefe14,35 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeEdelstahl
-
RAL Nummer9022
-
WerkstoffEdelstahl, Thermoplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
-
TemperaturIntegrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80163773
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-11-25
PDF1,44 MBMontageanleitung en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-07)
PDF60,54 MBKNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
(15DE0190)
PDF708,72 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 801xxxx - KNX Tastsensor xfach
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MBApplikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MBApplikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBApplikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBApplikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (DE, 2021-12)
Applikationshandbuch de-DE 2021-12-17
PDF6,81 MBApplikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (EN, 2021-10)
Applikationshandbuch en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLProdukt- und Beschriftungskonfigurator
Gestalten Sie Berker Lösungen gemäß den Wünschen Ihrer Kunden mit Beschriftungen oder eingefärbten Rahmen im Schalterprogramm Q.1
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 20 mA
Mit Raumthermostat: Ja
Höhe: 15,70 mm
Breite: 66 mm
Tiefe: 14,35 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Werkstoff: Edelstahl
Thermoplast
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80163773
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.