KNX Busankoppler Unterputz, KNX Interface für Kopplung Geräte mit Bussystem 80040001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Blindverschluss 12 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Temperaturfühler 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Einbautiefe32 mm
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
SchutzMit Staubschutzklappe für Anwenderschnittstelle (AST)
-
TemperaturZusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80040001
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
(15DE0190)
PDF708,72 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-11-22
PDF323,59 kBKonformitätserklärung International 2023-02-22
PDF318,66 kBKonformitätserklärung International 2023-02-22
PDF245,83 kB
Ausschreibungstext
Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskrallen, Anschlussklemmen für externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder höher und System easy.
Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Montage auf: Unterputz
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80040001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.