![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Berker KNX Tastsensor-Modul 1-fach mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x 80141170
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe31 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
-
TemperaturIntegrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80141170
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MBMontageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-30
PDF1,37 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Technische Broschüre de-DE 2024-05-14
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MBKNX easy
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Tipps de-DE 2021-11-12
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
Produktinformation de-DE 2020-01-01
PDF708,72 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 8014xx - KNX Tastsensor Modul xfach
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF2,14 MBApplikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF2,14 MBApplikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MBApplikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MBApplikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (DE, 2021-12)
Applikationshandbuch de-DE 2021-12-17
PDF4,05 MBApplikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (EN, 2021-10)
Applikationshandbuch en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLProdukt- und Beschriftungskonfigurator
Tools de-DE 2022-08-25
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-30
PDF268,69 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-30
PDF255,22 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Mit Raumthermostat: Nein
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 34 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 2
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80141170
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.