KNX Busankoppler Unterputz mit rundem Tragring, für 58 mm Schalterdosen 80040002
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Temperaturfühler 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 461 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Einbautiefe32 mm
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
SchutzMit Staubschutzklappe für Anwenderschnittstelle (AST)
-
TemperaturZusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80040002
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 80040002
Busankoppler mit rundem Tragring UP KNX
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2012-07-17
PDF1,04 MB
Montageanleitung en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2012-07-17
PDF1009,88 kB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Konformitätserklärung International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Ausschreibungstext
Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskrallen, Anschlussklemmen für externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.
Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Montage auf: Unterputz
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80040002
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.