The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • 75000007
    EAN
    4011334196549
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B082
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion

    Schutzhaube KNX schwarz 75000007

    Preis
    0,58 €
    / Stück *
    0,58 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schutzhaube KNX schwarz

    75000007

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      5 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75000007
    PDF
    RoHS Report 75000007
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75000007 | Hager Deutschland

      Produktbild 75000007

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75000007 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75000007

      Schutzhaube KNX schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      75940279 - Blindverschluss K.1 polarweiß, glänzend
      75940279
      Blindverschluss K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *
    • 2
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      Preis
      40,20 €
      / Stück *
      40,20 €
      / Stück *
    • 3
      75940271 - Blindverschluss K.5 Alu
      75940271
      Blindverschluss K.5 Alu
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 4
      EK088 - Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      EK088
      Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      Preis
      60,90 €
      / Stück *
      60,90 €
      / Stück *
    • 5
      75940224 - Blindverschluss für Busankoppler Q.x alu samt, lackiert
      75940224
      Blindverschluss für Busankoppler Q.x alu samt, lackiert
      Preis
      18,40 €
      / Stück *
      18,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schutzhaube KNX schwarz

    Die Schutzhaube ist ein KNX-Systemzubehör. Sie dient, im Rahmen von Renovierungsarbeiten, zum Schutz des Busankopplers Up. Zum Aufsetzen der Schutzhaube muss vorher das Anwendermodul demontiert werden. Die Montage der Schutzhaube erfolgt durch Aufstecken auf die KNX-Komponente. Der Halt wird durch das Zusammenwirken eines Formstücks an der Schutzhaube und der Anwenderschnittstelle der KNX-Komponente gewährleistet.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Farbe: Schwarz
    Höhe: 55 mm
    Breite: 55 mm
    Tiefe: 5 mm
    Abmessungen: 55 x 55 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75000007
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG