The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Tastsen­soren Berker
    • 80960273
    EAN
    3250617152761
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Tastsen­soren Berker

    Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert 80960273

    Preis
    17,00 €
    / Stück *
    17,00 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAN7010TA
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Produkt- und Beschriftungskonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert

    80960273

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9022
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960273
    PDF
    Berker RoHS Report 80960273
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80960273 | Hager Deutschland

      Produktbild 80960273

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80960273 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80960273

      Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Produktinformation

      Bild KNX-Sensorik | Hager Deutschland

      KNX-Sensorik

      (15DE0190)

      PDF
      708,72 kB
    • Tools & Software

      Bild Produkt- und Beschriftungskonfigurator | Hager Deutschland

      Produkt- und Beschriftungskonfigurator

      Mit dem Produkt- und Beschrif­tungs­kon­fi­gu­rator lassen sich verschie­dene Berker-Lösungen gravieren und beschriften. Außerdem können Sie fertig bedruckte und zuge­schnit­tene Folien gestalten und bestellen.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      80161869 - Tastsensor 1fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend
      80161869
      Tastsensor 1fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend
      Preis
      77,00 €
      / Stück *
      77,00 €
      / Stück *
    • 2
      80162869 - Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend
      80162869
      Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend
      Preis
      91,70 €
      / Stück *
      91,70 €
      / Stück *
    • 3
      80141180 - Berker KNX Tastsensor-Modul 1-fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x
      80141180
      Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x
      Preis
      95,70 €
      / Stück *
      95,70 €
      / Stück *
    • 4
      80141170 - Berker KNX Tastsensor-Modul 1-fach mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x
      80141170
      Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x
      Preis
      95,70 €
      / Stück *
      95,70 €
      / Stück *
    • 5
      80161785 - Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu
      80161785
      Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu
      Preis
      78,80 €
      / Stück *
      78,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.5 edelstahl matt, lackiert

    Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Edelstahl
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Edelstahl
    Thermoplast
    Oberfläche: Lackiert

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 80960273
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG