The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Tastsen­soren
  • 80961229
  • Tastsen­soren

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß samt 80961229

EAN
4011334482055
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Produkt- und Beschriftungskonfigurator
Preis
7,11 €
/ Stück *
7,11 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß samt

80961229

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • 80141170

    Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x

    92,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    58,20 mm
  • Breite
    58,20 mm
  • Tiefe
    8,10 mm
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 80961229
PDF
Berker RoHS Report 80961229
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 80961229 | Hager Deutschland

    Produktbild 80961229

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 80961229 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 80961229

    Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß samt

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

    Wir rocken easy

    Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

    PDF
    236,74 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Bestellhilfe

    Bild KNX easy | Hager Deutschland

    KNX easy

    Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

    PDF
    11,38 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

    PDF
    3,80 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Produkt- und Beschriftungskonfigurator | Hager Deutschland

    Produkt- und Beschriftungskonfigurator

    Ge­stal­ten Sie Ber­ker Lö­sun­gen ge­mäß den Wün­schen Ih­rer Kun­den mit Be­schrif­tun­gen oder ein­ge­färb­ten Rah­men im Schal­ter­pro­gramm Q.1

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    75663599 - KNX Tastsensor  3-fach mit Temperaturregler und Display B.IQ polarweiß, matt
    75663599
    Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ polarweiß, matt
    Preis
    319,60 €
    / Stück *
    319,60 €
    / Stück *
  • 2
    75663593 - Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei
    75663593
    Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei
    Preis
    372,00 €
    / Stück *
    372,00 €
    / Stück *
  • 3
    75663592 - Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz
    75663592
    Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz
    Preis
    427,50 €
    / Stück *
    427,50 €
    / Stück *
  • 4
    75663590 - KNX Tastsensor  3-fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß
    75663590
    Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß
    Preis
    427,50 €
    / Stück *
    427,50 €
    / Stück *
  • 5
    80960299 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt
    80960299
    Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt
    Preis
    5,61 €
    / Stück *
    5,61 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol Q.x polarweiß samt

Abdeckung für Tastsensor-Modul 1-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, halogenfrei.

Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80961229
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG