![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 anthrazit matt, lackiert 80163776
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer20 mA
-
Mit RaumthermostatJa
-
Höhe15,70 mm
-
Breite66 mm
-
Tiefe14,35 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
-
TemperaturIntegrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80163776
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-11-25
PDF1,44 MBMontageanleitung en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Technische Broschüre de-DE 2024-05-14
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MBKNX easy
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Tipps de-DE 2021-11-12
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
Produktinformation de-DE 2020-01-01
PDF708,72 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 801xxxx - KNX Tastsensor xfach
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MBApplikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MBApplikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBApplikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBApplikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (DE, 2021-12)
Applikationshandbuch de-DE 2021-12-17
PDF6,81 MBApplikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (EN, 2021-10)
Applikationshandbuch en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLProdukt- und Beschriftungskonfigurator
Tools de-DE 2022-08-25
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 20 mA
Mit Raumthermostat: Ja
Höhe: 15,70 mm
Breite: 66 mm
Tiefe: 14,35 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80163776
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.