![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Konfigurationsserver KNX easy TJA665
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module6
-
Web serverJa
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien GatewayMehrfach-Schnittstellen
-
Unterstützten Einstellmoduseasy
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
Mit LED AnzeigeJa
-
Breite105 mm
-
Tiefe65 mm
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
BeschriftungMit Beschriftungsfeld
-
SpannungSpannungsversorgung über PoE oder 24 VDC
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TJA665
-
Montageanleitung
Installationsanleitung für TJA665 - Konfigurationsserver KNX easy (DE-IT, Stand: 09.2016)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-07-01
PDF2,34 MBMontageanleitung en-GB, pl-PL 2014-07-01
PDF1,47 MB -
Tipps
Hager Tipp 20
Tipps de-DE 2020-01-01
PDF1,14 MB -
Tool
EASYTOOL SIMULATOR WINDOWS
Tool en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
EXE26,61 MBPS_TXA100_V5.2.1
Tool en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
ZIP334,61 MBServer Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)
Tool International 2024-06-19
ZIP221,85 MBTool International 2023-10-25
EXE182,07 MBTool International 2023-10-25
DMG105,58 MBTool International 2023-10-25
ZIP108,07 MBWindows Desktop-Software für TJA665
Tool en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30
EXE3,80 MBdomovea Client Android
Tool en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2024-03-11
APK108,04 MBdomovea Client MacOS
Tool en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2024-03-11
DMG105,60 MBdomovea Client Windows
Tool en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2024-03-11
EXE182,09 MB -
Handbuch
Bedienerhandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-09)
Handbuch de-DE 2020-01-01
PDF804,68 kBInstallationshandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-03)
Handbuch de-DE 2020-01-01
PDF9,23 MBKurzanleitung für TXA100 und TJA665 (DE, 2015-09)
Handbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,02 MB -
Produktlizenz
Open Source Lizenz für TJA665
Produktlizenz International 2020-01-01
PDF2,21 MB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.