The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • 75940224
    EAN
    4011334443520
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion

    Blindverschluss für Busankoppler Q.x alu samt, lackiert 75940224

    Preis
    18,40 €
    / Stück *
    18,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindverschluss für Busankoppler Q.x alu samt, lackiert

    75940224

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Samt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      58,50 mm
    • Breite
      58,50 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 75940224
    PDF
    RoHS Report 75940224
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75940224 | Hager Deutschland

      Produktbild 75940224

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75940224 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75940224

      Blindverschluss für Busankoppler Q.x alu samt, lackiert

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      75940279 - Blindverschluss K.1 polarweiß, glänzend
      75940279
      Blindverschluss K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *
    • 2
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      Preis
      40,20 €
      / Stück *
      40,20 €
      / Stück *
    • 3
      75940271 - Blindverschluss K.5 Alu
      75940271
      Blindverschluss K.5 Alu
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 4
      EK088 - Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      EK088
      Temperaturfühler AP IP55 für TE3xx und Berker Sensorik
      Preis
      60,90 €
      / Stück *
      60,90 €
      / Stück *
    • 5
      TG025 - Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX
      TG025
      Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX
      Preis
      1,58 €
      / Stück *
      1,58 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blindverschluss für Busankoppler Q.x alu samt, lackiert

    Blindverschluss für KNX-System.

    Farbe: Aluminium
    Glanzgrad: Samt
    Oberfläche: Lackiert

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75940224
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG