The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.5
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker K.5
    • 20297103
    EAN
    4011334509004
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker K.5

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert 20297103

    Preis
    134,00 €
    / Stück *
    134,00 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAN5011TA
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert

    20297103

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2 A
    • Max. Schaltstrom
      5 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Tempe­ra­tur­regler für Wärme­pumpe
    • Fühlerart
      Bime­tall
    • Mit Heizung
      Ja
    Anschluss
    • Kontaktart
      2-Weg
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heizung, Kühlung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20297103
    PDF
    RoHS Report 20297103
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20297103 | Hager Deutschland

      Produktbild 20297103

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20297103 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20297103

      Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kuehlen (DE-IT, Stand: 09.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kuehlen (DE-IT, Stand: 09.2019)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-09-23

      PDF
      807,39 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kuehlen (EN, NL 2019-09) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kuehlen (EN, NL 2019-09)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2019-09-23

      PDF
      806,65 kB
      Bild Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11) | Hager Deutschland

      Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-05-26

      PDF
      751,10 kB
      Bild Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11) | Hager Deutschland

      Manual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-05-26

      PDF
      847,50 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-10-04

      PDF
      274,83 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      16216099 - Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" K.x polarweiss glänzend
      16216099
      Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" K.x polarweiss glänzend
      Preis
      11,40 €
      / Stück *
      11,40 €
      / Stück *
    • 2
      1088710300 - Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu
      1088710300
      Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.5 Alu
      Preis
      21,30 €
      / Stück *
      21,30 €
      / Stück *
    • 3
      1088710900 - Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend
      1088710900
      Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *
    • 4
      1087710900 - Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend
      1087710900
      Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *
    • 5
      20267103 - Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 Alu
      20267103
      Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.5 Alu
      Preis
      128,70 €
      / Stück *
      128,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert

    Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
    Farbe: Aluminium
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
    Energieeffizienzklasse: I (1%)

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 20297103
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG