Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht K.5 Alu 12487003

EAN
4011334377696
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
25,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    7 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht K.5 Alu

Haube für LED-Orientierungslicht und LED-Signallicht. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Tiefe: 7 mm
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 12487003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.