EAN
4011334030751
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
11,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze

Drucktaster und Lichtsignal E10 Einsatz, Schließer mit transparenten Tasterknopf und Glimmlampe E10 im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Berker S.1
Nennspannung: 250 V
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 5101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.