Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.Classic schwarz, glänzend WLF1054BG
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 142 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Art der LampenfassungE10
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausschnitt Durchmesser27,2 mm
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeR.x, Serie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WLF1054BG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLF1054BG
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.Classic schwarz, glänzend
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 zur Schraubbefestigung.
Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Einsätzen als Drucktaster‑ und Lichtsignal‑E10‑Einheit, in Unterputz‑Rahmen, mit Tasterknöpfen für Drucktaster/Lichtsignal E10 sowie in Hauben für Drucktaster/Lichtsignal E10 und E10‑Lampen.
Hinweis: Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLF1054BG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.