EAN
4011334255765
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
53,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Konnek­ti­vität
  • Dimmung DALI
    Nein
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
Texte
  • Beleuch­tung
    Z. B. für Leuchtstoff­lampen und NV-Ha­lo­gen­lampen
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Fein­si­che­rung), Mit Ersatz­si­che­rung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    6 A
  • Steu­er­strom
    50 - 50 mA
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 289110 | Hager Deutschland

    Produktbild 289110

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 289110, 289610, 92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (DE, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 289110, 289610, 92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (DE, Stand: 06.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    338,59 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 289110-289610-92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (EN, 2012-06) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 289110-289610-92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (EN, 2012-06)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    373,59 kB
  • Flyer

    Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

    Berker S.1 Designblatt

    Flyer de-DE 2023-09-29

    PDF
    297,78 kB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-11

    PDF
    291,38 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-11

    PDF
    297,52 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik

Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, zum Schalten und Regeln von EVG und Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen, mit Druck-Ausschalter, Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, mit Schraubklemmen, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich, Bei Verwendung von NV-Halogenlampen empfehlen wir Berker Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle, zur Verwendung mit Abdeckungen.


Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 289110
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.