Steckdose SCHUKO K.5 Edelstahl Rostfrei 41157004
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zubehör 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 20 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeEdelstahl
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9022
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 41157004
-
GeneratedProductDatasheet
Berker Produktdatenblatt 41157004
Steckdose SCHUKO K.5 Edelstahl Rostfrei
PDF -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
EU-Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Edelstahl
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 9022
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Einbautiefe: 32 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 41157004
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.