Steckdose SCHUKO K.5 Alu 41157003
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 20 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeK.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 41157003
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 41157003
Steckdose SCHUKO K.5 Alu
PDF -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Aluminium
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Einbautiefe: 32 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 41157003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.