Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz WLD9300GB
Auch erhältlich in
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bewegungsmelder Nebenstelle 1 Produkte verfügbar -
Zentralstück 62 Produkte verfügbar -
Bewegungsmelder 8 Produkte verfügbar -
Antennensteckdose 6 Produkte verfügbar -
Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch 3 Produkte verfügbar -
Jalousie-Einsatz/-Aufsatz 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze3
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe81,20 mm
-
Breite223,20 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WLD9300GB
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLD9300GB
Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz
PDF -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage zur Montage auf Unterputz-Einsätzen.
Serie: Serie R.classic
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 81,20 mm
Breite: 223,20 mm
Tiefe: 9,90 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLD9300GB
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.