The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie R.classic
    • Lichts­teu­e­rung - Serie R.classic
    • WTD9131AB
    EAN
    3250610092071
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Lichts­teu­e­rung - Serie R.classic

    Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu/schwarz WTD9131AB

    Preis
    52,00 €
    / Stück *
    52,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu/schwarz

    WTD9131AB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Anschluss­do­sen­/­Ge­häuse an der Wand 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 24 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Anschluss­do­sen­/­Ge­häuse an der Wand
    • WTA6100RG

      Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot

      0,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • WLD9200STB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      91,20 €  / Stück*
    • WLD9300AB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      132,20 €  / Stück*
    • WLD9200AB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      91,20 €  / Stück*
    • WLD9300WG

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      36,40 €  / Stück*
    • WLD9300STW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff weiß

      132,20 €  / Stück*
    • WLD9300STB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      132,20 €  / Stück*
    • WLD9300GW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß

      132,20 €  / Stück*
    • WLD9300GB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      132,20 €  / Stück*
    • WLD9300BG

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Kunststoff schwarz glänzend

      36,40 €  / Stück*
    • WLD9300AW

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff weiß

      132,20 €  / Stück*
    • WLD9200WG

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      23,80 €  / Stück*
    • WLD9200STW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff weiß

      91,20 €  / Stück*
    • WLD9100AB

      Rahmen 1fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      37,50 €  / Stück*
    • WLD9200GW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß

      91,20 €  / Stück*
    • WLD9200GB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas schwarz, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      91,20 €  / Stück*
    • WLD9200BG

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Kunststoff schwarz glänzend

      23,80 €  / Stück*
    • WLD9200AW

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Aluminium natur, Tragmaterial Kunststoff weiß

      91,20 €  / Stück*
    • WLD9100WG

      Rahmen 1fach Serie R.Classic Kunststoff polarweiß

      8,30 €  / Stück*
    • WLD9100STW

      Rahmen 1fach Serie R.Classic Edelstah lmattiert, Tragmaterial Kunststoff weiß

      37,50 €  / Stück*
    • WLD9100STB

      Rahmen 1fach Serie R.Classic Edelstahl mattiert, Tragmaterial Kunststoff schwarz

      37,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Alumi­nium, Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe des Schalt­ele­ments
      Schwarz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      81,40 mm
    • Breite
      81,40 mm
    • Tiefe
      29 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie R.classic

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTD9131AB
    PDF
    RoHS Report WTD9131AB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WTD9131AB | Hager Deutschland

      Produktbild WTD9131AB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTD9131AB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTD9131AB

      Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu/schwarz

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAW1000C07 - Wippe 1fach, A.x/C.x, jade, halbglänzend
      WAW1000C07
      Wippe 1fach, A.x/C.x, jade, halbglänzend
      Preis
      11,00 €
      / Stück *
      11,00 €
      / Stück *
    • 2
      WAW1000C05 - Wippe 1fach, A.x/C.x, carmin, halbglänzend
      WAW1000C05
      Wippe 1fach, A.x/C.x, carmin, halbglänzend
      Preis
      11,00 €
      / Stück *
      11,00 €
      / Stück *
    • 3
      WAW1000C06 - Wippe 1fach, A.x/C.x, ocean, halbglänzend
      WAW1000C06
      Wippe 1fach, A.x/C.x, ocean, halbglänzend
      Preis
      11,00 €
      / Stück *
      11,00 €
      / Stück *
    • 4
      WAW1000C04 - Wippe 1fach, A.x/C.x, aloe, matt
      WAW1000C04
      Wippe 1fach, A.x/C.x, aloe, matt
      Preis
      11,00 €
      / Stück *
      11,00 €
      / Stück *
    • 5
      WAW1000C08 - Wippe 1fach, A.x/C.x, gold, metallisch
      WAW1000C08
      Wippe 1fach, A.x/C.x, gold, metallisch
      Preis
      11,00 €
      / Stück *
      11,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu/schwarz

    Abdeckplatte mit Dreh-Knebel, für Schraubbefestigung, geeignet für Unterputz-Drehschalter/-taste.
    Die Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren.
    Hinweis: Bei Mehrfachkombinationen sind Abstandstutzen für Unterputzdosen zu verwenden (Snap‑Tunnel‑Stutzen, Best.-Nr. WTA6100RG).

    Farbe: Aluminium
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Aluminium
    Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK02

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTD9131AB
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG