The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie 1930
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte - Serie 1930
    • WTA6100RG
    EAN
    3250610090213
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H810
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte - Serie 1930
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte - Serie Glas
    • Mehr sehen

    Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot WTA6100RG

    Preis
    0,62 €
    / Stück *
    0,62 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot

    WTA6100RG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Rot
    Abmes­sungen
    • Höhe
      27,20 mm
    • Breite
      36,20 mm
    • Tiefe
      28 mm
    Texte
    • Dose
      Für die neue UP-Dosen Gene­ra­tion der Fa. Kaiser

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6100RG
    PDF
    RoHS Report WTA6100RG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WTA6100RG | Hager Deutschland

      Produktbild WTA6100RG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTA6100RG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTA6100RG

      Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDA3481 - Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör
      WDA3481
      Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör
      Preis
      1,55 €
      / Stück *
      1,55 €
      / Stück *
    • 2
      WDF4411 - Kabelauslass Modul-Einsätze, Zugentlastung Leitungen Ø bis 9 mm, ohne Klemmblock
      WDF4411
      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 3
      WDA3400 - Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)
      WDA3400
      Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)
      Preis
      47,00 €
      / Stück *
      47,00 €
      / Stück *
    • 4
      WTF1001WG - Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTF1001WG
      Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend
      Preis
      28,00 €
      / Stück *
      28,00 €
      / Stück *
    • 5
      WTF1001BG - Blindverschluss 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF1001BG
      Blindverschluss 1930/Glas schwarz, glänzend
      Preis
      28,00 €
      / Stück *
      28,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot

    Abstands‑Stutzen (Abstandsvergrößerung), passend für alle Dosen mit Snap‑Tunnel‑Stutzen.
    Geeignet für Mehrfachkombinationen mit vollen Glas‑Abdeckplatten/-rahmen der Serie Glas, 1-fach-Rahmen Serie 1930 sowie Abdeckplatten mit Knebel der Serie R.classic.

    Farbe: Rot
    Abmessungen: 27.20 x 36.20 mm
    Tiefe: 28 mm
    Dose: Für die neue UP-Dosen Generation der Fa. Kaiser

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WTA6100RG
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG