The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker R.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker R.1
    • WLF1068WG
    EAN
    3250610091395
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H810
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker R.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker R.3
    • Kommu­­ni­­ka­ti­­ons­­technik - Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.Classic polarweiß, glänzend WLF1068WG

    Preis
    9,10 €
    / Stück *
    9,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.Classic polarweiß, glänzend

    WLF1068WG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF4593
    WDF4593
    Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
    35,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 129 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10112204

      Rahmen 1fach R.3 Edelstahl/schwarz

      46,20 €  / Stück*
    • 10152274

      Rahmen 5fach R.3 Alu/polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152216

      Rahmen 5fach R.3 Glas, schwarz

      253,50 €  / Stück*
    • 10152209

      Rahmen 5fach R.3 Glas, polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152245

      Rahmen 5fach R.3 schwarz, glänzend

      44,90 €  / Stück*
    • 10152289

      Rahmen 5fach R.3 polarweiß, glänzend

      38,60 €  / Stück*
    • 10152104

      Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/schwarz

      253,50 €  / Stück*
    • 10152114

      Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152184

      Rahmen 5fach R.1 Alu/schwarz

      253,50 €  / Stück*
    • 10152174

      Rahmen 5fach R.1 Alu/polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152116

      Rahmen 5fach R.1 Glas, schwarz

      253,50 €  / Stück*
    • 10152109

      Rahmen 5fach R.1 Glas, polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152145

      Rahmen 5fach R.1 schwarz, glänzend

      44,90 €  / Stück*
    • 10152189

      Rahmen 5fach R.1 polarweiß, glänzend

      38,60 €  / Stück*
    • 10142204

      Rahmen 4fach R.3 Edelstahl/schwarz

      186,00 €  / Stück*
    • 10132204

      Rahmen 3fach R.3 Edelstahl/schwarz

      136,30 €  / Stück*
    • 10122204

      Rahmen 2fach R.3 Edelstahl/schwarz

      81,40 €  / Stück*
    • 10132274

      Rahmen 3fach R.3 Alu/polarweiß

      136,30 €  / Stück*
    • 10122274

      Rahmen 2fach R.3 Alu/polarweiß

      81,40 €  / Stück*
    • 10112274

      Rahmen 1fach R.3 Alu/polarweiß

      46,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Koax
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      3, 2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      58,10 mm
    • Breite
      58,10 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    • Zuge­hö­rige Systeme
      R.x, Serie R.classic

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1068WG
    PDF
    RoHS Report WLF1068WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WLF1068WG | Hager Deutschland

      Produktbild WLF1068WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLF1068WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLF1068WG

      Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.Classic polarweiß, glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      3315392089 - USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      3315392089
      USB/3, 5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      96,00 €
      / Stück *
      96,00 €
      / Stück *
    • 2
      WLF1059WG - Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      WLF1059WG
      Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      16,50 €
      / Stück *
      16,50 €
      / Stück *
    • 3
      WLF1058WG - Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      WLF1058WG
      Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      13,80 €
      / Stück *
      13,80 €
      / Stück *
    • 4
      WLF4400BG - Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.Classic schwarz, glänzend
      WLF4400BG
      Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.Classic schwarz, glänzend
      Preis
      9,90 €
      / Stück *
      9,90 €
      / Stück *
    • 5
      3315392045 - USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
      3315392045
      USB/3, 5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      96,90 €
      / Stück *
      96,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.Classic polarweiß, glänzend

    Zentralstück mit Schraubbefestigung, mit ausbrechbarem SAT‑Ausgang sowie TV‑ und Radio‑Ausgang.
    Geignet zur Montage auf 2/3‑Loch‑Unterputz‑Antennensteckdosen.

    Anschluss-/Steckertyp: Koax
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 58,10 mm
    Breite: 58,10 mm
    Tiefe: 10 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WLF1068WG
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG