Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/schwarz 10152104
Ähnliche Produkte:
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose 29 Produkte verfügbar -
USB-und Audioeinsatz 2 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Schalter oder Taster 12 Produkte verfügbar -
Zentralstück 21 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Steckdose
- USB-und Audioeinsatz
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück
- Bewegungsmelder Nebenstelle
- Zubehör
- Zentralstück für Dimmer
- Bewegungsmelder
- Einsatz - Taster
- Bussystem-Zeitschaltuhr
- Antennensteckdose
- Zentralstück für Zeitschaltuhr
- Raumtemperaturregler
- Bussystem-Tastwippe
- Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch
- Dimmer
- Wippe
- Taste
- Steuereinsatz
- Zentralstück für Lichtsignal
- Jalousie-Einsatz/-Aufsatz
- Busankoppler
- Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Zeitschaltuhr
- FI-Schutzschalter (RCCB)
- Wippschalter
- Jalousieschalter/-taster
- Schlüsselschalter
- Dreistufen-Schalter
- Zugschalter
- LED-Signallicht / Drucktaster
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Datenanschlussdose/-module
- Tragplatte
- Lautsprechereinsatz
- Blindverschluss
- HDMI-Einsatz
- Raum-/Uhrenthermostat
-
6167032089Steckdose ohne Schutzkontakt R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
WLS1463WGSteckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erh.BS R.Classic polarweiß, glänzend
-
6768762045Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
6768762089Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
41102022Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 rot, gl.
-
41102007Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöh. Berührungsschutz R.1/R.3 orange, gl.
-
41102003Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 grün, gl.
-
47512045Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
47512089Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47442079Steckdose SCHUKO mit Klappd., abtastb.Symbol u. erh.BS R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
6167032045Steckdose ohne Schutzkontakt R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
47432045Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
6765092003Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 grün, glänzend
-
6765092022Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 rot, glänzend
-
6765092007Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 orange, glänzend
-
41232045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
41232089Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
41432045Steckdose SCHUKO R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
41432089Steckdose SCHUKO R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
47232045Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
15072045Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
15072089Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, polarweiß glänzend
-
1096208900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
1096204500Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
1084208900Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
1084204500Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11462089Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11462045Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
15062089Zentralstück für Jal. Schlüsselsch./-taster, R.1/R.3, polarw. gl.
-
15062045Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/Schlüsseltaster, R.1/R.3, schw. gl.
-
1080208900Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
1080204500Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
WLF1008WGZentralstück für UAE Steckdose 2fach R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF4400WGZ.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF4400BGZ.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF4000WGZentralstück mit TAE-Ausschnitt R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF4000BGZentralstück mit TAE-Ausschnitt R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF1068WGZentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF1068BGZentralstück für Antennendose 2- und 3Loch R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF1059WGZentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
WLF1059BGZentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
WLF1058WGZentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
WLF1058BGZentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
14322089Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, polarweiß glänzend
-
WLF1008BGZentralstück für UAE Steckdose 2fach R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF1007WGZentralstück für UAE Steckdose R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF1007BGZentralstück für UAE Steckdose R.Classic schwarz, glänzend
-
11962045Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11962089Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
14842045Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
14842089Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
14322006Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend
-
11372079Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11372035Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
11372089Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11372045Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85341139Bewegungsmelder 1, 1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85341131Bewegungsmelder 1, 1 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85342139Bewegungsmelder 2, 2 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85342131Bewegungsmelder 2, 2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85342239IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m R.1/R.3 polarweiß glänzend
-
85342231IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m R.1/R.3 schwarz glänzend
-
85341239IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85341231IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m R.1/R.3 schwarz glänzend
-
16402089Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16402045Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
WDE385620Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
-
WDE503101Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503203Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503404Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503501Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE503503Serientaster 2 Schließer, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503808Serientaster 2 Wechsler, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE5051Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE505101Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE56003Taster 1 Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24 V
-
WDE615031Taster Schließer für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
459410Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT, TV, FM, Einzeldose
-
WDF4592Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45921Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 8dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45922Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45923Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF4593Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
16322089Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16322045Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16332089Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16332045Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20262045Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20262089Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20302045Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20302089Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20342089Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
20342045Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
20292045Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend
-
20292089Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.
-
85648139KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85648131KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85145139KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85145131KNX-Funk Taste 1fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
85146139KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
85146131KNX-Funk Taste 2fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
2873Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
-
2973Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
-
296110Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
-
296210Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.
-
2909Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
-
85421101Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
-
85421201Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
-
85421100Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
-
85421200Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
-
85422100Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
-
16512089Wippe mit klarer Linse u. abtastbarem Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
WLW2300WGWippe 2fach mit klarer Linse R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW1331BGWippe mit klarer Linse R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW1014WGWippe mit Aufdruck '0' R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW1014BGWippe mit Aufdruck '0' R.Classic schwarz, glänzend
-
WLW1000WGWippe R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLW1000BGWippe R.Classic schwarz, glänzend
-
16212059Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" R.x polarweiss glänzend
-
16202005Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16202049Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16512069Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16242089Wippe mit klarer Linse und Aufdruck '0' R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16512049Wippe mit klarer Linse und abtastbarem Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16612049Wippe mit klarer Linse und Führung für Mundstab R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16202025Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16202069Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16202015Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16202035Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
16202059Wippe mit Aufdruck Symbol Tür R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
16202079Wippe mit Aufdruck Symbol Licht R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11982089Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 polarweiß, glänzend
-
11982045Zentralstück für Lichtsignal E14 R.1/R.3 schwarz, glänzend
-
WLF1054BGZentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF1054WGZentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 R.Classic polarweiß, glänzend
-
260415USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
-
260419USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt
-
270415USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
270419USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, polarweiß matt
-
WAS4155BMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAS4155WMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WDE3032Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303212Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 250 V
-
WDE303303Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
-
WDE3035Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE30350116Serienschalter Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
-
WDE3036Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303601Wechselschalter Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE30360116Wechselschalter Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
-
WDE3037Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE30370116Kreuzschalter Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
-
WDE303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
-
WDE36003Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
-
WDE613036Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303501Serienschalter Tragring rund Wippe Moduleinsatz Unterputz 10AX/250V
-
WDE303701Kreuzschalter Tragring rund, Wipp-Einsatz Unterputz, 10AX/250V
-
WDE382120Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. UP, Erdungskontakt, f. Profil-H.zylinder, IP44
-
WDE382210Jalousie-Schlüsselschalter 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383110Jalousie-Schlüsseltaster 1polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383120Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44
-
WDE383210Jalousie-Schlüsseltaster 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE384103Jalousie-Drehschalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE384203Jalousie-Drehschalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE5101Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE510110Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A
-
WLF6651BGLED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF6651WGLED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF6652BGLED-Signallicht RGB R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF6652WGLED-Signallicht RGB R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF6653BGLED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF6653WGLED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.Classic polarweiß, glänzend
-
WDF4104UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF41073UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF41076UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
-
WDF410766UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
-
WDF41083UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF410862UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
-
WDF410863Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
-
WDF410866UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP
-
WDF4400Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
-
WDF4411Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
-
WDF4611RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4612WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4614GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4617STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4711RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4712WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4714GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4715NTragplatte mit brauner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4716PTragplatte mit oranger Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4717STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF48001Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT1Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800PW1Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800PW2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WLF4379BGHigh Definition Steckdose R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF4379WGHigh Definition Steckdose R.Classic polarweiß, glänzend
-
WLF4380BGHigh Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.Classic schwarz, glänzend
-
WLF4380WGHigh Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss R.Classic polarweiß, glänzend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze5
-
FarbeEdelstahl
-
RAL Nummer9022
-
GlanzgradGlänzend, Matt
-
WerkstoffEdelstahl
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe365,20 mm
-
Breite81,20 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10152104
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10152104
Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/schwarz
PDF -
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Weitere Produkte zu diesem System
-
5
-
1
10142189Rahmen 4fach R.1 polarweiß, glänzendPreis23,70 €/ Stück *23,70 €/ Stück * -
2
10142184Rahmen 4fach R.1 Alu/schwarzPreis186,00 €/ Stück *186,00 €/ Stück * -
3
10152114Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/polarweißPreis253,50 €/ Stück *253,50 €/ Stück * -
4
10132179Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld R.1 polarweiß, glänzendPreis29,30 €/ Stück *29,30 €/ Stück * -
5
10122174Rahmen 2fach R.1 Alu/polarweißPreis81,40 €/ Stück *81,40 €/ Stück *
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Serie: R.1
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Glanzgrad: Glänzend
Matt
Werkstoff: Edelstahl
Höhe: 365,20 mm
Breite: 81,20 mm
Tiefe: 9,90 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 10152104
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.