The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker R.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.1
    • 20292045
    EAN
    4011334508939
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.8
    • Mehr sehen

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend 20292045

    Preis
    126,60 €
    / Stück *
    126,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend

    20292045

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2 A
    • Max. Schaltstrom
      5 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Tempe­ra­tur­regler für Wärme­pumpe
    • Fühlerart
      Bime­tall
    • Mit Heizung
      Ja
    Anschluss
    • Kontaktart
      2-Weg
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heizung, Kühlung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20292045
    PDF
    RoHS Report 20292045
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20292045 | Hager Deutschland

      Produktbild 20292045

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20292045 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20292045

      Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (DE-IT, Stand: 12.2020) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (DE-IT, Stand: 12.2020)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-15

      PDF
      889,32 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (EN, NL 2020-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (EN, NL 2020-12)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2020-12-15

      PDF
      875,37 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-13

      PDF
      262,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      20262089 - Berker Temperaturregler mit Wechsler + Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      20262089
      Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      117,90 €
      / Stück *
      117,90 €
      / Stück *
    • 2
      20262045 - Berker Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
      20262045
      Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      121,40 €
      / Stück *
      121,40 €
      / Stück *
    • 3
      1084208900 - Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      1084208900
      Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *
    • 4
      20342045 - Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend
      20342045
      Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      240,60 €
      / Stück *
      240,60 €
      / Stück *
    • 5
      20292089 - Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.
      20292089
      Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.
      Preis
      123,10 €
      / Stück *
      123,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend

    Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
    Farbe: Schwarz
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
    Energieeffizienzklasse: I (1%)

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 20292045
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG